Magneetklep, EV210BW, Functie: NO, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM
132U4407
Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2
132U4407
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/4 |
| Aansluitmateriaal | Eco-messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | BW |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Gesloten en drainage (systeem) |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Eco-messing |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 0.640 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 4.50 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 2.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/16 in |
| Functie | NO |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 20 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 20 ms |
| Goedkeuring | ACSPZHRISESINTEF |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.550 m³/h |
| Material Description | Valve EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 3.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 43.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 2.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 29 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 90 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | 0 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -32 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV210BW |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 70 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 158 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Licht agressieve media |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Producttype | EV210BW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | EV210BW 4.5BE G 14E NO000 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type aanduiding | EV210BW 4.5 |
| UNSPSC-CODE | 40141605 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 29.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werking | Direct werkend |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.776 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.421 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5715162380277 |