Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Function: UN, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U242301

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Aansluiting inwendig/uitwendingInternal
Aansluitmaat [in]3/4
AansluitmateriaalDZR Eco brass, CW724R
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalEco brass
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]5.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]20.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]7.500 bar
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/4 in
FunctieUN
Geschatte tijd om te openen, water [ms]200 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]500 ms
GoedkeuringSINTEF
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kv-waarde [m³/h]5.000 m³/h
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G 34E UN000 BB012DS
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]7.5 bar
Max. Werkdruk [psig]110 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]70 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]158 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV229BW
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktSolenoid valve spare parts
Opmerkingen mediumtolerantieSlightly aggressive media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepSolenoid valves
ProductnaamSolenoid valve
ProducttypeEV229BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV229BW20BE G34E UN000 BB012DS
SpoeltypeBB
StroomrichtingSingle-flow
StroomrichtingindicatorEmbossed 1-way arrow
Stroomverbruik [W] DC14.0 W
Type aanduidingEV229BW 20
VerpakkingMulti pack
Verschildruk [bar] [min.]0.500 bar
Verschildruk [psi] [max.]110.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]7.000 psi
Vloeistofgroep1
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingServo-operated (diaphragm)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht955 Gram
Netto gewicht910 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.704 Liter
EAN/UPC5715255000792