Danfoss logo
F132U2409_EV220BW_IMG9_15-50_SS_valve_UN_latching_az

Magneetklep, EV228BW, Functie: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U2411

Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH; CE, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Werking: Vergrendelend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinking Water&Heating ECO/SS
aansluiting inlaat standaardISO 228-1
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]2
AansluitmateriaalRoestvrij staal
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalRoestvrij staal
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]46.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]50.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]2 in
FunctieUN
GoedkeuringACSCEPZHRISESINTEF
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Ingangsgrootte [inch]2 inch
Interne/externe inlaatInwendig
Interne/Externe uitlaatInwendig
Kv-waarde [m³/h]40.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 50SS G 2E UN000
Kenmerkend
Waarde
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220BW 15 - 50
Notitie max. werkdrukVloeistoffen: max. 10 bar/145 psi
Omgevingstemperatuur max. [°C]60 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]140 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV228BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV228BW 50SS G 2E UN000
Standaard uitgang aansluitingISO 228-1
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220BW 50
Type inlaataansluitingG
Type uitlaat aanlsuitingG
Uitgangsgrootte [inch]2 inch
Vereffeningsdoorlaat openen/sluitenOptionele vereffeningsdoorlaat
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingVergrendelend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht4.496 Kilogram
Netto gewicht4.104 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702428508766