Danfoss logo
F132U1500_EV220BW_IMG5_15-25_ECO_brass_valve_NC_az

Magneetklep, EV228BW, Functie: UN, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2402

Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Vergrendelend, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinking Water&Heating ECO/SS
aansluiting inlaat standaardISO 228-1
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]3/4
AansluitmateriaalEco-messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalEco-messing
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]9.250 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]20.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/4 in
FunctieUN
GoedkeuringACSPZHRISESINTEFWRAS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Ingangsgrootte [inch]3/4 inch
Interne/externe inlaatInwendig
Interne/Externe uitlaatInwendig
Kenmerkend
Waarde
Kv-waarde [m³/h]8.000 m³/h
Material DescriptionValve EV228BW 20BE G 34E UN000
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV228BW
Omgevingstemperatuur max. [°C]60 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]140 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV228BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV228BW 20B G 34E UN000
Standaard uitgang aansluitingISO 228-1
Type aanduidingEV228BW 20
Type inlaataansluitingG
Type uitlaat aanlsuitingG
Uitgangsgrootte [inch]3/4 inch
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingVergrendelend

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.905 Kilogram
Netto gewicht0.868 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5702428526784