Magneetklep, EV228BW, Functie: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
132U2401
Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Bodymateriaal: Roestvrij staal, Werking: Vergrendelend, Aantal wegen: 2/2
132U2401
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| aansluiting inlaat standaard | ISO 228-1 |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 |
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | BW |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Open |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Roestvrij staal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 15.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EPD beschikbaar | Yes |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 5/8 in |
| Functie | UN |
| Goedkeuring | ACSPZHRISESINTEF |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Ingangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Interne/externe inlaat | Inwendig |
| Interne/Externe uitlaat | Inwendig |
| Kv-waarde [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 90 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV228BW |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 140 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Producttype | EV228BW |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Specificatie sleutel | EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Standaard uitgang aansluiting | ISO 228-1 |
| Type aanduiding | EV228BW 15 |
| Type inlaataansluiting | G |
| Type uitlaat aanlsuiting | G |
| Uitgangsgrootte [inch] | 1/2 inch |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Werking | Vergrendelend |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.667 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.634 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527750 |