Danfoss logo
Solenoid valve, EV221BW, G, 1/2, EPDM, NO 132U1301

Magneetklep, EV221BW, Functie: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, EPDM

132U1301

Aanbevelingen medium: Drinking Water&Heating ECO/SS, Goedkeuring: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Bodymateriaal: Eco-messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumDrinking Water&Heating ECO/SS
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalEco-messing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorBW
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalEco-messing
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]14.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EPD beschikbaarYes
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Fractie doorlaatgrootte [inch]5/8 in
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]60 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]300 ms
GoedkeuringACSPZHRISESINTEFWRAS
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kv-waarde [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV221BW 14BE G 12E NO000
Kenmerkend
Waarde
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]90 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]194 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV221BW 10 - 22
Omgevingstemperatuur max. [°C]80 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]176 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLicht agressieve media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
ProducttypeEV221BW
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Specificatie sleutelEV221BW 14BE G 12E NO000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV221BW 14
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.501 Kilogram
Netto gewicht0.285 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.88 Liter
EAN/UPC5715162136010