Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S 13 G12

Magneetklep, EV220S, Functie: NO, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM

042U6113

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: c UL us; WRAS, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorS
Actuator grootte9 mm clip-on S
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalEPDM
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]13.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/2 in
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]50 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]300 ms
GoedkeuringWRASc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat15 pc
Kv-waarde [m³/h]3.000 m³/h
Material DescriptionValve EV220S 13B G 12E NO000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-22 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220S
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220S
ProducttypeEV220S
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Specificatie sleutelEV220S 10B G 12E NO000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV220S 10
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.200 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]2.900 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.28 Kilogram
Netto gewicht0.141 Kilogram
Volume0.338 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162525579
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm