Magneetklep, EV220S, Functie: NC, G, 3/4, 7 m³/h, EPDM
042U4720
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: c UL us, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
042U4720
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Water & Brine |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 3/4 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | S |
| Actuator grootte | 9 mm clip-on S |
| Actuator grootte [inch] | 0.35 in |
| Actuator systeem [mm] | 9.0 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Open |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 8.100 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 18.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/4 in |
| Functie | NC |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 200 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 500 ms |
| Goedkeuring | c UL us |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220S 18B G 34E NC000 |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV220S |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV220S |
| Producttype | EV220S |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Specificatie sleutel | EV220S 18B G 34E NC000 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type aanduiding | EV220S 18 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Servogestuurd (membraan) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 801 Gram |
| Netto gewicht | 795 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 1.295 Liter |
| EAN/UPC | 5715162987513 |