Magneetklep, EV224B, Functie: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM
032U841921
Aanbevelingen medium: Perslucht, Goedkeuring: CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
032U841921
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Perslucht |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/2 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | B |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Messing |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 4.600 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 15.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 40.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrische aansluiting | AANSLUITDOOS PG 13.5 |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 5/8 in |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | NO |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 4.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 60.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 870.0 psig |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. Werkdruk [bar] | 40.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 580 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Lucht met/zonder minerale olieLucht met/zonder synthetische olie |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV224B NO - solenoid valve |
| Producttype | EV224B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f |
| Specificatie sleutel | EV224B 15B G12F NO000 BE110CS |
| Spoeloptie | Clip-on |
| Spoeltype | BE |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 15.0 W |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 13.0 W |
| Type aanduiding | EV224B 15 |
| Vereffeningsdoorlaat openen/sluiten | Optionele vereffeningsdoorlaat |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 580.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voedingsspanning [V] AC | 110 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 110 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 110 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Servogestuurd (membraan) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.051 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.977 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679909 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |