Danfoss logo
EV220B 15-50 complete solenoid valve DN15 Brass G 1/2 NC/NO

Magneetklep, EV224B, Functie: NO, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

032U838132

Aanbevelingen medium: Perslucht, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumPerslucht
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalNBR
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]4.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]15.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]40.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingAANSLUITDOOS PG 13.5
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]5/8 in
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieNO
GoedkeuringCEDNVGL-CG-0339
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kv-waarde [m³/h]4.000 m³/h
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]60.0 bar
Max. testdruk [psig]870.0 psig
Max. Werkdruk [bar]40.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [psig]580 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieLucht met/zonder minerale olieLucht met/zonder synthetische olie
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV224B NO - solenoid valve
ProducttypeEV224B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.e29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Specificatie sleutelEV224B 15B G 12N NO000 BE230CS
SpoeloptieClip-on
SpoeltypeBE
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] 50 Hz17.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz14.0 W
Type aanduidingEV224B 15
Vereffeningsdoorlaat openen/sluitenOptionele vereffeningsdoorlaat
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]580.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.350 psi
Vloeistofgroep1
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V]220 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V]220 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.06 Kilogram
Netto gewicht0.998 Kilogram
Volume1.295 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428970990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm