Magneetklep, EV260B, Functie: NC, NPT, 3/4, 5 m³/h, PTFE
032U8067
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Bodymateriaal: Messing, Werking: Proportioneel, Aantal wegen: 2/2
032U8067
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Water & Brine |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 3/4 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Aansluittype | NPT |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | B |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | PTFE |
| Applicatie | Open |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 5.800 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 20.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/4 in |
| Functie | NC |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV260B 20B N 34T NC000 |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 16.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [psig] | 232.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 180 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV260B |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV260B - solenoid valve |
| Producttype | EV260B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
| Specificatie sleutel | EV260B 20B N 34T NC000 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type aanduiding | EV260B 20 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.038 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 7.252 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Proportioneel |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.194 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.132 Kilogram |
| Volume | 1.227 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423047550 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |