Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Magneetklep, EV260B, Functie: NC, NPT, 1/4, 0.8 m³/h, PTFE

032U8062

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Bodymateriaal: Messing, Werking: Proportioneel, Aantal wegen: 2/2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/4
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardANSI/ASME B1.20.1
AansluittypeNPT
Aantal wegen2/2
ActuatorB
Actuator grootte13.5 mm
Actuator grootte [inch]0.53 in
Actuator systeem [mm]13.5 mm
Afdichtings materiaalPTFE
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]0.920 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]6.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/4 in
FunctieNC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Kv-waarde [m³/h]0.800 m³/h
Material DescriptionValve EV260B 6B N 14T NC000
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]16.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]232.0 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-10 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]180 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]14 °F
Naam onderdelenprogrammaEV260B
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieNeutrale media
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV260B - solenoid valve
ProducttypeEV260B
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Specificatie sleutelEV260B 6B N 14T NC000
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Type aanduidingEV260B 6
VerpakkingMulti-verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.500 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.038 psi
Verschildruk [psi] [min.]7.252 psi
Vloeistofgroep1
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingProportioneel

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.538 Kilogram
Netto gewicht0.478 Kilogram
Volume0.88 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423047529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm