Magneetklep, EV210B, Functie: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM
032U5704
Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: DNVGL-CG-0339; UA, Bodymateriaal: Messing, Werking: Direct werkend, Aantal wegen: 2/2
032U5704
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 1/8 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | B |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Actuator grootte [inch] | 0.53 in |
| Actuator systeem [mm] | 13.5 mm |
| Afdichtings materiaal | FKM |
| Applicatie | Gesloten en drainage (systeem) |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Messing |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 0.170 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 2.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 30.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 5/64 in |
| Functie | NC |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 10 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 20 ms |
| Goedkeuring | DNVGL-CG-0339UA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 20 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 0.150 m³/h |
| Material Description | Valve EV210B 2B G 18F NC000 |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [bar] | 45.0 bar |
| Max. testdruk [psig] | 653.0 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 30.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 435 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | 14 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV210B |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 80 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 176 °F |
| Onderhoud geschikt | Reserveonderdelen magneetklep |
| Opmerkingen mediumtolerantie | Neutrale media |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV210B brass NC - solenoid valve |
| Producttype | EV210B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Specificatie sleutel | EV210B 2B G 18F NC000 |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Type aanduiding | EV210B 2 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 435.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Direct werkend |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.19 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.167 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |