Elektromagneetspoel, VPV, 0.6 m, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Industriële verpakking
061N4095
Bodymateriaal: Polymeer, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 100
061N4095
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Polymeer |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draadkleur | Blauw |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Energieverbruik [W] | 8.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Goedkeuring | UL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Isolatieklasse | B |
| Kabellengte [inch] | 23.60 in |
| Kabellengte [m] | 0.600 m |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100 |
| Max. omgevingstemperatuur | 125 °C |
| Naam onderdelenprogramma | EV/PV solenoid valves |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Producttype | VPV |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Spoel | Ja |
| Spoeltemperatuur, max. [°C] | 125 °C |
| Spoeltemperatuur, max. [°F] | 257 °F |
| Type aanduiding | VPV-MOAI523UT1 |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.129 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.26 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |