Elektromagneetspoel, HPV, 0.6 m, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 240, Industriële verpakking
061N4138
Bodymateriaal: Polymeer, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 240, Frequentie [Hz]: 50 Hz
061N4138
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Polymeer |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Draadkleur | Blauw |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Energieverbruik [W] | 6.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | CE |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Isolatieklasse | 105 |
| Kabellengte [inch] | 23.60 in |
| Kabellengte [m] | 0.600 m |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. omgevingstemperatuur | 80 °C |
| Naam onderdelenprogramma | EV/PV solenoid valves |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Producttype | HPV |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spoel | Ja |
| Spoeltemperatuur, max. [°C] | 125 °C |
| Spoeltemperatuur, max. [°F] | 257 °F |
| Type aanduiding | HPV-MOAJ900B1 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.12 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.12 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046569 |