Elektromagneetspoel, BV240A, Kabel, 1 m, Voedingsspanning [V] AC: 240, Multi-verpakking
018Z6123
Elektromagneetspoel, Producttype: BV240A, Voedingsspanning [V] AC: 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65, Kabellengte [m]: 1, Spoelaansluiting: Kabel, Actuator grootte: 13.5 mm
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BV, BV, BV
018Z6123
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| ATEX Verkooptekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | EN 60079-0EN 60079-15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Elektrische connector | 3 kernkabels |
| Energieverbruik [W] | 11.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | ATEX - Cat. 3 - Zone 2LLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Kabellengte [inch] | 40.00 in |
| Kabellengte [m] | 1.000 m |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | Coil BV240A 240V 50Hz 1m cable ATEX |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Producttype | BV240A |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Spoelaansluiting | Kabel |
| Spoelbevestiging | Vleugelschroef |
| Standaard elektrische aansluitingen | ATEX 94/9/EF ZONE 2 |
| Type aanduiding | BV240A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 240 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.38 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.341 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428844260 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |