Elektromagneetspoel, BV024A, Kabel, 1 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking
018Z6120
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65
018Z6120
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| ATEX Verkooptekst | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | EN 60079-0EN 60079-7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Elektrische connector | 3 kernkabels |
| Energieverbruik [W] | 11.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | ATEX - Cat. 3 - Zone 2UA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Kabellengte [inch] | 40.00 in |
| Kabellengte [m] | 1.000 m |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | Coil BV024A 24V 50Hz 1m Cable ATEX |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
| Producttype | BV024A |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Spoelaansluiting | Kabel |
| Spoelbevestiging | Vleugelschroef |
| Standaard elektrische aansluitingen | ATEX 94/9/EF ZONE 2 |
| Type aanduiding | BV024A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.386 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.323 Kilogram |
| Volume | 0.878 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428843089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |