Elektromagneetspoel, AS024DS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] DC: 24, Multi-verpakking
042N7687
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
042N7687
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 9 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP00 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | EN 60730-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrische aansluiting | DIN-kabelschoen |
| Elektrische connector | 3 x kabelschoenen |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | UA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Identiek product | 042N8687 |
| Kleur | Blauw |
| Material Description | Coil AS024DS 24V DC |
| Naam onderdelenprogramma | EV220S |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 122 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | CSV 2-6/EVRP 6-10/EVU |
| Producttype | AS024DS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 97 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vochtigheidscondities | Geen condensatie |
| Spoelaansluiting | DIN-kabelschoen |
| Spoelbevestiging | Clip-on |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN175301-803 |
| Stroomverbruik [W] DC | 14.0 W |
| Type aanduiding | AS024DS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 24.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.128 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.121 Kilogram |
| Volume | 0.087 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027427 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |