Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Elektromagneetspoel, AS240CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Multi-verpakking

042N7602

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Gebruikt in productEVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8
GoedkeuringUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
KleurBlauw
Material DescriptionCoil AS240CS 240V 50/60Hz
Naam onderdelenprogrammaEV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierEVR 10-22 (NO)
ProducttypeAS240CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer042N7602
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Stroomverbruik [W] 50 Hz6.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz5.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]13.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]10.0 VA
Type aanduidingAS240CS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC240 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]240 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]240 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]10 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-15 % RH
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.124 Kilogram
Netto gewicht0.11 Kilogram
Volume0.089 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428027380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm