Danfoss logo
BA high performance coil

Elektromagneetspoel, BA024B, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

042N7520

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BA024B 24V 60Hz
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdMoerKlikbevestiging
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBA024B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingMoer en klik
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 60 Hz9.5 W
Stroomverbruik 60 Hz [VA]19.0 VA
Type aanduidingBA024B
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]24 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]10 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-15 % RH
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.172 Kilogram
Netto gewicht0.159 Kilogram
Volume0.12 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423002566
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm