Danfoss logo
BA high performance coil

Elektromagneetspoel, BA400A, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking

042N7504

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat45 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BA400C 380-400/440V 50/60Hz
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdMoerKlikbevestiging
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBA400A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingMoer en klik
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz12.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz13.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]22.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]23.0 VA
Type aanduidingBA400A
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]400 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V]380 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]440 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]6 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-15 % RH
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.168 Kilogram
Netto gewicht0.155 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702423021895