Elektromagneetspoel, BA240A, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Multi-verpakking
042N7502
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00
042N7502
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP00 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrische aansluiting | DIN-kabelschoen |
| Elektrische connector | 3 x kabelschoenen |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 45 pc |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kleur | Blauw |
| Material Description | COIL 240V 50HZ 9W DIN SPADE + PACK |
| Naam onderdelenprogramma | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 104 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | MoerKlikbevestiging |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
| Producttype | BA240A |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 97 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vochtigheidscondities | Geen condensatie |
| Spoelaansluiting | DIN-kabelschoen |
| Spoelbevestiging | Moer en klik |
| Standaard elektrische aansluitingen | EN175301-803 |
| Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 20.0 VA |
| Type aanduiding | BA240A |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 240 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 240 V |
| Voedingsspanning tolerantie [%] [max.] | 10 % RH |
| Voedingsspanning tolerantie [%] [min.] | -15 % RH |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.173 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.159 Kilogram |
| Volume | 0.12 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423022267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |