Danfoss logo
Solenoid coil, AZ120CS_042N4202, 042N8202

Elektromagneetspoel, AZ120CS, DIN-kabelschoen, Multi-verpakking

042N4202

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
KleurBlauw
Material DescriptionCoil AZ120CS 115/110-120V 50/60Hz
Naam onderdelenprogrammaEV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierEVR 10-22 (NO)
ProducttypeAZ120CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Stroomverbruik [W] 50 Hz8.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz7.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]16.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]14.0 VA
Type aanduidingAZ120CS
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamMH29671
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]115 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]120 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V]110 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.122 Kilogram
Netto gewicht0.112 Kilogram
Volume0.087 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428045308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm