Danfoss logo
AM Compact coil

Elektromagneetspoel, AM012D, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] DC: 12, Multi-verpakking

042N0848

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] DC: 12, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Identiek product042N2213
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurZwart
Material DescriptionCoil AM012D 12V DC
Naam onderdelenprogrammaEV210AEV220AEV310A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeAM012D
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingVleugelschroef
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] DC8.5 W
Type aanduidingAM012D
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]10 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-10 % RH
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.114 Kilogram
Netto gewicht0.105 Kilogram
Volume0.089 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423071241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm