Danfoss logo
AM Compact coil

Elektromagneetspoel, AM230C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking

042N0840

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Accessory (EF013236)TRUE
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurZwart
Material DescriptionCoil AM230C 230V 50/60Hz
Naam onderdelenprogrammaEV210AEV220AEV310A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeAM230C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spare part (EF013237)TRUE
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingVleugelschroef
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz9.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz6.5 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]18.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]13.0 VA
Type aanduidingAM230C
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]10 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-10 % RH
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.112 Kilogram
Netto gewicht0.104 Kilogram
Volume0.09 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423049844
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm