Danfoss logo
EVRP 10 solenoid valve

Elektromagneetspoel, BN024D, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 24, Multi-verpakking

018Z6964

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
Elektrische connectorGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat25 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] [max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BN024D 24V DC Box
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBN024D
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018Z6964
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingMoer en klik
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] DC14.0 W
Type aanduidingBN024D
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.574 Kilogram
Netto gewicht0.537 Kilogram
Volume0.552 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702422101000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm