Danfoss logo
 BG230A Coil, Nut and snap fixing

Elektromagneetspoel, BG230A, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking

018Z6824

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)0
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
Elektrische connectorGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat25 pc
Kabeldiameter [mm] [max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BG230A 230V 50Hz Box Loose
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBG230A
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018Z6824
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingMoer en klik
Stroomverbruik [W] 50 Hz7.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]13.0 VA
Type aanduidingBG230A
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.618 Kilogram
Netto gewicht0.559 Kilogram
Volume0.542 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428053532
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm