Danfoss logo
BO solenoid coil

Elektromagneetspoel, BO024D, Kabel, 5 m, Voedingsspanning [V] DC: 24, Multi-verpakking

018Z6596

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AardaansluitingUitw. aansluitingGreen/yellow wire
Actuator grootte13.5 mm
ATEX Verkooptekst-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)6
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringATEX - Cat. 2 - Zone 1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch]196.00 in
Kabellengte [m]5.000 m
KleurZwart
Material DescriptionReplaced with 018Z8589 or 018Z8596
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdIP67-afdichtingskit
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenBedrading aardverbin. > 4mm2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBO024D
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingVleugelschroef
Stroomverbruik [W] DC11.0 W
Type aanduidingBO024D
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.024 Kilogram
Netto gewicht0.846 Kilogram
Volume2.003 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423061327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm