Danfoss logo
BO solenoid coil

Elektromagneetspoel, BO024C, Kabel, 5 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

018Z6595

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AardaansluitingUitw. aansluitingGreen/yellow wire
Actuator grootte13.5 mm
ATEX Verkooptekst-40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)6
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringATEX - Cat. 2 - Zone 1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch]196.00 in
Kabellengte [m]5.000 m
KleurZwart
Material DescriptionReplaced with 018Z8588 or 018Z8595
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderdelen bijgevoegdIP67-afdichtingskit
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenBedrading aardverbin. > 4mm2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBO024C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingVleugelschroef
Stroomverbruik [W] 50 Hz10.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz10.0 W
Type aanduidingBO024C
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.026 Kilogram
Netto gewicht0.795 Kilogram
Volume1.986 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423039890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm