Elektromagneetspoel, BO230C, Kabel, 5 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking
018Z6592
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BO
018Z6592
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aardaansluiting | Uitw. aansluitingGreen/yellow wire |
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| ATEX Verkooptekst | -40C<ta<+60CII 2G Ex mb IIC T4 Gb |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 6 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Elektrische connector | 3 kernkabels |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Goedkeuring | ATEX - Cat. 2 - Zone 1 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kabellengte [inch] | 196.00 in |
| Kabellengte [m] | 5.000 m |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | Replaced with 018Z8586 or 018Z8592 |
| Naam onderdelenprogramma | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV310B |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 60 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 140 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderdelen bijgevoegd | IP67-afdichtingskit |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Bedrading aardverbin. > 4mm2 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
| Producttype | BO230C |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Spoelaansluiting | Kabel |
| Spoelbevestiging | Vleugelschroef |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 10.0 W |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 10.0 W |
| Type aanduiding | BO230C |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 230 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.966 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.847 Kilogram |
| Volume | 1.962 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423039951 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |