Danfoss logo
BG coil - connection box

Elektromagneetspoel, BG230AS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Industriële verpakking

018F8801

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
Elektrische connectorGeschroefde kabeldoorvoer
Energieverbr. dubbel 50 Hz [W]13.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Identiek product018F6801
Kabeldiameter [mm] [max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BG230AS 220-230V 50Hz Box I/24
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBG230AS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F6801
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingClip-on
Stroomverbruik [W] 50 Hz15.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]28.0 VA
Stroomverbruik dubbel 50 Hz [VA]0 mW
Type aanduidingBG230AS
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]220 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 50 Hz Min [V]220 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.508 Kilogram
Netto gewicht0.474 Kilogram
Volume0.94 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428035255
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm