Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Elektromagneetspoel, BF230AS, Kabel, 8 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Industriële verpakking

018F8291

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat6 pc
Identiek product018F4961
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengte [inch]320.00 in
Kabellengte [m]8.000 m
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BF230AS 230V 50Hz 8m Cable I/6
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBF230AS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F4961
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz16.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]31.0 VA
Type aanduidingBF230AS
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.789 Kilogram
Netto gewicht0.734 Kilogram
Volume2.53 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428290654
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm