Danfoss logo
BF Coil - Cable

Elektromagneetspoel, BF024CS, Kabel, 1.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Industriële verpakking

018F8270

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengte [inch]60.00 in
Kabellengte [m]1.500 m
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BF024CS 24V 50/60Hz 1.5m Cable I/24
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBF024CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F8270
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz13.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz11.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]25.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]20.0 VA
Type aanduidingBF024CS
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.376 Kilogram
Netto gewicht0.366 Kilogram
Volume0.633 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428479783
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm