Elektromagneetspoel, BF230AS, Kabel, 1 m, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Industriële verpakking
018F8201
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 220 - 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
018F8201
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | EN 60730-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Elektrische connector | 3 kernkabels |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | UA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Identiek product | 018F6251 |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kabeldiameter [mm] | 6.6 mm |
| Kabellengte [inch] | 40.00 in |
| Kabellengte [m] | 1.000 m |
| Kleur | Blauw |
| Material Description | Coil BF230AS 220-230V 50Hz 1m Cable I/24 |
| Naam onderdelenprogramma | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
| Producttype | BF230AS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Reserveonderdeel nummer | 018F6251 |
| Spoelaansluiting | Kabel |
| Spoelbevestiging | Clip-on |
| Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 12.0 W |
| Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 22.0 VA |
| Type aanduiding | BF230AS |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 220 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 220 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.324 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.31 Kilogram |
| Volume | 0.632 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428024822 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |