Danfoss logo
High performance coil

Elektromagneetspoel, BY120CS, US kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

018F7660

Elektrische aansluiting: US kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 110, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1UL 429
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat0,25 inch
Elektrische aansluitingUS kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCEEACUAcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BY120CS 110/110-120V 50/60Hz Spade
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250BEV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBY120CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018F7660
SpoelaansluitingUS 0,25 in kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz14.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz14.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]29.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]28.0 VA
Type aanduidingBY120CS
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamMH29671
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC110 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]110 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]120 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V]110 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.296 Kilogram
Netto gewicht0.278 Kilogram
Volume0.264 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428041416
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm