Danfoss logo
High performance coil

Elektromagneetspoel, BB240AS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Multi-verpakking

018F7352

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50 Hz
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Identiek product018F8352
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BB240AS 240V 50Hz
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250BEV251BEV310B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]176 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBB240AS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018F7352
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz11.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]19.0 VA
Type aanduidingBB240AS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC240 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]240 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]10 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-15 % RH
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.276 Kilogram
Netto gewicht0.254 Kilogram
Volume0.268 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428026482
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm