Danfoss logo
BN High performance coil

Elektromagneetspoel, BN072DS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 72, Multi-verpakking

018F6985

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 72, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
Elektrische connectorGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] [max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BN072DS 72V DC Box
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBN072DS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F6985
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingClip-on
SpoeltypeI
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] DC28.0 W
Type aanduidingBN072DS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC72.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.602 Kilogram
Netto gewicht0.556 Kilogram
Volume0.565 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428026468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm