Danfoss logo
Elektromagneetspoel, BE110DS, Multi-verpakking-product-details

Elektromagneetspoel, BE110DS, Multi-verpakking

018F6980

Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00, Verpakking: Multi-verpakking
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische connector3 x kabelschoenen
Energieverbruik [W]18.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BE110DS 110V DC
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBE110DS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018F6980
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] DC18.0 W
Type aanduidingBE110DS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC110.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.297 Kilogram
Netto gewicht0.279 Kilogram
Volume0.228 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428290302
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm