Danfoss logo
Coil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12, L, 018F6866

Elektromagneetspoel, BG012DS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 12, Multi-verpakking

018F6866

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
Elektrische connectorGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product018F8856
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabellengte [m]0.500 m
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BG012DS 12V DC Box with 0.5m M/12
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV250B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBG012DS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F6856
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingClip-on
SpoeltypeI
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] DC20.0 W
Type aanduidingBG012DS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.644 Kilogram
Netto gewicht0.564 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.183 Liter
EAN/UPC5702424614379