Elektromagneetspoel, BN240CS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Multi-verpakking
018F6832
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
018F6832
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | EN 60730-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
| Elektrische connector | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Goedkeuring | CEEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kabeldiameter [mm] [max] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kleur | Blauw |
| Material Description | Coil BN240CS 208-240V 50/60Hz Box |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | Solenoid coils |
| Producttype | BN240CS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Reserveonderdeel nummer | 018F6832 |
| Spoelaansluiting | Aansluitbox |
| Spoelbevestiging | Clip-on |
| Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 20.0 W |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 17.0 W |
| Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 43.0 VA |
| Stroomverbruik 60 Hz [VA] | 32.0 VA |
| Type aanduiding | BN240CS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 208 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 240 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 208 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.546 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.522 Kilogram |
| Volume | 0.601 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027915 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |