Danfoss logo
BE024DS coil

Elektromagneetspoel, BE024DS, Aansluitdoos, Multi-verpakking

018F6797

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
Elektrische connectorGeschroefde kabeldoorvoer
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] [max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BE024DS 24V DC Box
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251BEV258B
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBE024DS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F6797
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] DC29.0 W
Type aanduidingBE024DS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.346 Kilogram
Netto gewicht0.321 Kilogram
Volume0.323 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428053150
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm