Elektromagneetspoel, BE240CS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Multi-verpakking
018F6783
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
018F6783
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Gebruikt in product | AKV10, AKVH10 |
| Goedkeuring | CEEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 30 pc |
| Kleur | Blauw |
| Material Description | Coil BE240CS 208-240V 50/60Hz |
| Naam onderdelenprogramma | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 55 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -25 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 130 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Producttype | BE240CS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Reserveonderdeel nummer | 018F6783 |
| Spoelbevestiging | Clip-on |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 4.0 W |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 4.0 W |
| Type aanduiding | BE240CS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 240 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 208 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 240 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 208 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.386 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.371 Kilogram |
| Volume | 0.417 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428490207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |