Elektromagneetspoel, BE230DS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 230, Multi-verpakking
018F6781
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] DC: 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
018F6781
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | EN 60730-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
| Elektrische connector | Geschroefde kabeldoorvoer |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | AKV |
| Goedkeuring | CEEACUA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Identiek product | 018F8781 |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kabeldiameter [mm] [max] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kleur | Blauw |
| Material Description | Coil BE230DS 230V DC Box |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Naam onderdelenprogramma | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Productnaam SCIP-dossier | AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40 |
| Producttype | BE230DS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Reserveonderdeel nummer | 018F6991 |
| Spoelaansluiting | Aansluitbox |
| Spoelbevestiging | Clip-on |
| Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
| Stroomverbruik [W] DC | 18.0 W |
| Type aanduiding | BE230DS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] DC | 230.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.338 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.313 Kilogram |
| Volume | 0.304 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428022941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |