Danfoss logo
BE Coil - Connection box

Elektromagneetspoel, BE110CS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking

018F6730

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 110, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Verpakking: Multi-verpakking

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCEEACUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Identiek product018F8730
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] [max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BE110CS 110V 50/60Hz Box
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
Productnaam SCIP-dossierSolenoid coils
ProducttypeBE110CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F6192
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz15.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz13.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]28.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]22.0 VA
Type aanduidingBE110CS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC110 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]110 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]110 V
Voedingsspanning tolerantie [%] [max.]10 % RH
Voedingsspanning tolerantie [%] [min.]-10 % RH
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.334 Kilogram
Netto gewicht0.305 Kilogram
Volume0.319 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428023139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm