Danfoss logo
Solenoid coil, 018F6733_018F6717, 018F6729, 018F6733

Elektromagneetspoel, BE024CS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 20 - 24, Multi-verpakking

018F6717

Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 20 - 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]0.75 - 1.5 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingAansluitdoos
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat32 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm] [max]11.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BE024CS 20V 50Hz 24V 60Hz box
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]80 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]175 °F
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBE024CS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F6717
SpoelaansluitingAansluitbox
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz8.0 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz11.0 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]13.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]17.0 VA
Type aanduidingBE024CS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]24 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]20 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]20 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]24 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.321 Kilogram
Netto gewicht0.305 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.319 Liter
EAN/UPC5702428559249