Elektromagneetspoel, BE440AS, Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 420 - 440, Multi-verpakking
018F6704
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 420 - 440, Frequentie [Hz]: 50 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN, BB / BE / BF / BG / BN, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BB / BE / BF / BG / BN
018F6704
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Belastingclassificatie | Continu |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP67 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | EN 60730-1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorsnede geleider [mm2] | 0.75 - 1.5 mm2 |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. aansl. maat | Pg 13.5 |
| Elektrische aansluiting | Aansluitdoos |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50 Hz |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 32 pc |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kabeldiameter [mm] [max] | 11.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kleur | Blauw |
| Material Description | Coil BE440AS 420-440V 50Hz Box |
| Naam onderdelenprogramma | EV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 80 °C |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 175 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Producttype | BE440AS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 100 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Reserveonderdeel nummer | 018F6179 |
| Spoelaansluiting | Aansluitbox |
| Spoelbevestiging | Clip-on |
| Standaard spoelontwerp | VDE 0580 |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 11.0 W |
| Stroomverbruik 50 Hz [VA] | 20.0 VA |
| Type aanduiding | BE440AS |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 440 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 420 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 440 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Min [V] | 420 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.32 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.295 Kilogram |
| Volume | 0.318 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428023023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |