Danfoss logo
BF230DS, 18F coil with cable for AKV

Elektromagneetspoel, BF230DS, Kabel, 4 m, Voedingsspanning [V] DC: 230, Multi-verpakking

018F6278

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] DC: 230, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]3 x 0.75 mm2
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector3 kernkabels
Energieverbruik [W]18.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringLLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengte [inch]160.00 in
Kabellengte [m]4.000 m
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BF230DS 230V DC 4m Cable
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV224BEV227BEV250BEV251B
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBF230DS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F6278
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Type aanduidingBF230DS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC230.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.594 Kilogram
Netto gewicht0.479 Kilogram
Volume3.32 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428022965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm