Danfoss logo
BF Coil - Cable

Elektromagneetspoel, BN012DS, Kabel, 0.25 m, Voedingsspanning [V] DC: 12, Multi-verpakking

018F4951

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] DC: 12, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitEN 60730-1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorsnede geleider [mm2]2 x 0.75 mm2
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabel
Elektrische connector2 core cable
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabeldiameter [mm]6.6 mm
Kabellengte [inch]10.00 in
Kabellengte [m]0.250 m
KleurBlauw
Material DescriptionCoil BN012DS 12V DC 0.25m Cable
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV212BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV222BEV250B
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBN012DS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]100 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Reserveonderdeel nummer018F4951
SpoelaansluitingKabel
SpoelbevestigingClip-on
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] DC21.0 W
Type aanduidingBN012DS
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC12.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.326 Kilogram
Netto gewicht0.287 Kilogram
Volume0.878 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428048064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm