Elektromagneetspoel, BX208BS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 2.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 208, Multi-verpakking
018F4133
Elektromagneetspoel, Producttype: BX208BS, Voedingsspanning [V] AC: 208, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54, Kabellengte [m]: 2.5, Spoelaansluiting: 1/2 inch doorvoerbuisaansluitstuk, Actuator grootte: 13.5 mm
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU
018F4133
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Actuator grootte | 13.5 mm |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse behuizing Nema (~) | 4 |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP54 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Conformiteit | UL 429 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | 1/2 inch |
| Elektrische aansluiting | Doorvoerbuisaansluitstuk |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frameontwerp | Uitw. metalen frame |
| Frequentie [Hz] | 60 Hz |
| Goedkeuring | C UL US LISTEDLLC CDC TYSK |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 24 pc |
| Isolatieklasse van spoelwikkeling | Klasse H tot IEC 85 |
| Kabellengte [inch] | 98.00 in |
| Kabellengte [m] | 2.500 m |
| Kleur | Zwart |
| Material Description | Coil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable |
| Naam onderdelenprogramma | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 120 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Opmerkingen elektrische aansluitingen | Aansluitkabels |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Elektromagneetspoel |
| Producttype | BX208BS |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Rel. vochtigheid [% RV] [max.] | 97 % RH |
| Rel. vochtigheid [% RV] [min.] | 0 % RH |
| Rel. vochtigheidscondities | Geen condensatie |
| Reserveonderdeel nummer | 018F4133 |
| Spoelaansluiting | 1/2 inch doorvoerbuisaansluitstuk |
| Spoelbevestiging | Clip-on |
| Standaard elektrische aansluitingen | UL50E KLASSE 4 |
| Standaard spoelontwerp | UL 429 |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 16.0 W |
| Type aanduiding | BX208BS |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | MH29671 |
| Verontreinigingsgraad | 3 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 208 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 208 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.407 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.325 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.797 Liter |
| EAN/UPC | 5702428890717 |