Danfoss logo
BJ024CS coil, with Junction box connection

Elektromagneetspoel, BJ208BS, Aansluitdoos, 0.2 m, Voedingsspanning [V] AC: 208, Multi-verpakking

018F4132

Elektromagneetspoel, Producttype: BJ208BS, Voedingsspanning [V] AC: 208, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30, Spoelaansluiting: Aansluitdoos

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte13.5 mm
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse behuizing Nema (~)2
Beschermingsklasse-IP behuizingIP30
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
ConformiteitUL 429
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingAansluitdoos
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FrameontwerpUitw. metalen frame
Frequentie [Hz]60 Hz
GoedkeuringC UL US LISTEDUA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat35 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch]8.00 in
Kabellengte [m]0.200 m
KleurZwart
Material DescriptionCoil BJ208BS 208V 60Hz Junction Box
Naam onderdelenprogrammaEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Kenmerkend
Waarde
Onderhoud geschiktNee
Opmerkingen elektrische aansluitingenAansluitkabels
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeBJ208BS
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Rel. vochtigheid [% RV] [max.]97 % RH
Rel. vochtigheid [% RV] [min.]0 % RH
Rel. vochtigheidsconditiesGeen condensatie
Reserveonderdeel nummer018F4132
SpoelaansluitingAansluitdoos
SpoelbevestigingClip-on
Standaard elektrische aansluitingenUL50E KLASSE 2
Standaard spoelontwerpUL 429
Stroomverbruik [W] 60 Hz16.0 W
Type aanduidingBJ208BS
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamMH29671
Verontreinigingsgraad3
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC208 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]208 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.395 Kilogram
Netto gewicht0.39 Kilogram
Volume0.295 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428890700
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm